Busta magnetica 96470-217155
- Per il trasporto semplice e sicuro di documenti di controllo e di rintracciamento delle merci
- Dimensioni DIN A5 e A4
Sales unit
4,30 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Magnetic envelope
LXH= length/height
217 x 155
UNSPSC Code
27111802
for sheet size
DIN A5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Nota
Le buste magnetiche servono per il trasporto semplice e sicuro di documenti di controllo e di rintracciamento delle merci durante il processo di produzione.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.