{"product":{"productId":"agid.5877","price":0.92,"name":"TARGA MAGNETICA, GIALLO, LXB=100X40"},"currency":"EUR"}
Targa Magnetica
giallo
- Per contrassegnare la posizione in magazzino
- In varie lunghezze e larghezze
- Disponibili nei colori bianco e giallo
Unità di vendita
0,92 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Targa Magnetica
Colore
Corpo base
giallo
LXB=Lunghezza x larghezza
100 x 40
Spessore nastro magnetico
0,9
Descrizione
Nota
Le etichette magnetiche servono a contrassegnare la posizione in magazzino. Quando un cassa viene depositata in magazzino, le etichette magnetiche possono velocemente essere attaccate al nuovo posto senza grande dispendio di tempo.
Altri colori e dimensioni su richiesta.
Altri colori e dimensioni su richiesta.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.