{"product":{"productId":"agid.5892","price":8.48,"name":"Buste magnetiche con elevata forza di adesione"},"currency":"EUR"}
Descrizione
Nota
In caso di forti vibrazioni o di mancanza della superficie di tenuta, ad esempio in scatole a gabbia, le buste standard non offrono una sicurezza sufficiente. Queste buste magnetiche possiedono due forti calamite in neodimio. Ciò semplifica la gestione e l'involucro deve solo essere gettato nella scatola a gabbia. Le calamite inserite nelle buste magnetiche trovano una superficie di appoggio e garantiscono una tenuta sicura.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.