Tappo di protezione polietilene blu 96500-01-1015
- Elasticità elevata
- Antistrappo
- Riutilizzabile grazie al buon effetto di ripristino
- Tenuta sicura
- Si adatta alla forma del prodotto
Unità di vendita
2,05 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tappo di protezione
Materiale
Corpo base
polietilene
Colore
Corpo base
blu
D1=Diametro interno
15
L1=Lunghezza utile
70
L=Lunghezza
80
Codice UNSPSC
27111802
Diametro
consigliato
10-15 mm
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Polietilene.
Nota
Reti protettive tubolari con apertura rotonda per una facile manipolazione e con fondo chiuso per la massima protezione di punte ed estremità.
Utilizzo
Ideale come tappi protettivi per strumenti e per chiodi da osteosintesi, nonché come protezione di punte e filetti di pezzi di alta qualità.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.