IT
Choose your Language
Denominazione
Rete protettiva
Versione 1
per la pulizia di parti meccaniche
Versione 2
per soluzioni acquose
Materiale Corpo base
polipropilene
Colore Corpo base
nero
G=peso g/m
610
LB=Dimensioni
810X50000 (+/- 10 mm)
W=Larghezza delle maglie
8x8 mm
Codice UNSPSC
27111802
Spessore del tappetino
3,1 mm
VPE
kolo
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Polietilene.
Nota
Protezione efficace per superfici e prodotti fragili. Molto resistente agli influssi esterni ed ecologico, poiché riciclabile. Da tagliare in base al fabbisogno.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche