IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Rete Protettiva
Versione 1
per la pulizia di parti meccaniche
Versione 2
per soluzioni acquose
Materiale corpo base
polipropilene
Colore corpo base
bianco
G=Peso g/m
450
LB=Dimensioni
1020X50000 (+/- 10 mm)
W=Larghezza delle maglie
3x3 mm
RoHS
true
Spessore stuoia
2 mm
UNSPSC Code
27111802
VPE
kolo

Descrizione

Materiale
Polietilene.
Nota
Protezione efficace per superfici e prodotti fragili. Molto resistente agli influssi esterni ed ecologico, poiché riciclabile. Da tagliare in base al fabbisogno.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche