{"product":{"productId":"agid.5898","price":445.76,"name":"RETE PROTETTIVA PER LA PULIZIA DI PARTIME, PER SOLUZIONI CHIMICHE, POLIAMMIDEBIANCO, 1200X30000 (+/- 10 MM), W=6X6,VPE=RULLO"},"currency":"EUR"}
Rete Protettiva
per la pulizia di parti meccaniche
poliammide
bianco
- Protezione per superfici e prodotti delicati
- Molto resistente agli influssi esterni
- Riciclabile
- Da tagliare in base al fabbisogno
Unità di vendita
445,76 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Rete Protettiva
Versione 1
per la pulizia di parti meccaniche
Versione 2
per soluzioni chimiche
Materiale
corpo base
poliammide
Colore
corpo base
bianco
G=Peso g/m
450
LB=Dimensioni
1200X30000 (+/- 10 mm)
W=Larghezza delle maglie
6x6 mm
RoHS
true
Spessore stuoia
2,8 mm
UNSPSC Code
27111802
VPE
kolo
Descrizione
Materiale
Polietilene.
Nota
Protezione efficace per superfici e prodotti fragili. Molto resistente agli influssi esterni ed ecologico, poiché riciclabile. Da tagliare in base al fabbisogno.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.