Rete di protezione carico leggero polietilene arancio 96500-007X250001
- Protezione per superfici e prodotti delicati
- Molto resistente agli influssi esterni
- Riciclabile
- Riutilizzabile
- Da tagliare in base al fabbisogno
Unità di vendita
96,67 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rete di protezione
Versione 1
carico leggero
Materiale
Corpo base
polietilene
Colore
Corpo base
arancio
G=peso g/m
14
L=Lunghezza
250M
Codice UNSPSC
27111802
Diametro
consigliato
7-15 mm
Lunghezza
250 m / prodotto su rullo
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Polietilene.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Fornitura solo su rullo.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.