Detergente Per Cilindri
resina termoplastica
- Per la pulizia di mandrini portautensili cilindrici e fori di ogni tipo
- Elevata capacità di assorbimento, senza particelle abrasive
Unità di vendita
40,54 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Detergente Per Cilindri
Materiale corpo base
resina termoplastica
L=Lunghezza
168
D
10
L1
47
Descrizione
Materiale
Corpo in ABS.
Pulitore floccato di PA,
Rivestito su tutta la superficie.
Pulitore floccato di PA,
Rivestito su tutta la superficie.
Nota
Per una pulizia delicata ed efficace di portautensili cilindrici e fori di ogni tipo.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.