Four-lip profile EPDM black 96523-028X2000
Sales unit
12,50 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Four-lip profile
Main
material
EPDM
Main
colour
black
B=Width
8,6
H=Height
28
L=Length
2000
B1
10,7
Clamping range
mm
8,6
H1
26
H2
2
H3
22
H4
4
UNSPSC Code
31400000
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
Description
Descrizione del prodotto
Profili di tenuta in gomma espansa in EPDM per montaggio a incastro in canali di tenuta, scanalature o profili a U.
I profili a quattro labbra sigillano e proteggono in modo affidabile i componenti dagli agenti esterni.
I profili a quattro labbra sigillano e proteggono in modo affidabile i componenti dagli agenti esterni.
Materiale
Gomma espansa EPDM.
Versione
colore nero.
Nota
La larghezza del canale non deve essere inferiore a 8,6 mm.
H1= Bordatura.
Costruzione testata secondo le direttive UL 157 e UL 50E.
Per un funzionamento ottimale, la guarnizione deve potersi muovere liberamente e, idealmente, dovrebbe essere tenuta solo dalle due alette centrali.
Osservare le indicazioni di tolleranza secondo DIN ISO 3302-01.
H1= Bordatura.
Costruzione testata secondo le direttive UL 157 e UL 50E.
Per un funzionamento ottimale, la guarnizione deve potersi muovere liberamente e, idealmente, dovrebbe essere tenuta solo dalle due alette centrali.
Osservare le indicazioni di tolleranza secondo DIN ISO 3302-01.
Utilizzo
- Costruzione di quadri elettrici
- Costruzione di macchine e impianti
- Industria automobilistica
- Settore edile e costruzione di infissi
- Costruzione di macchine e impianti
- Industria automobilistica
- Settore edile e costruzione di infissi
Montaggio
Montaggio semplice, rapido e senza problemi. Tramite l'inserimento manuale, il profilo a quattro labbra si blocca in una fessura o in un canale tra due bordi. Le alette laterali impediscono la fuoriuscita del profilo.
Vantaggi
Grande compensazione delle tolleranze con una leggera pressione di contatto.
La guarnizione agisce in entrambe le direzioni, sia in presenza di sovrapressione che di depressione.
Nessuna deformazione negli angoli anche con raggi piccoli.
La guarnizione agisce in entrambe le direzioni, sia in presenza di sovrapressione che di depressione.
Nessuna deformazione negli angoli anche con raggi piccoli.
Su richiesta
Altre lunghezze.
Nota disegno
1) Campo di serraggio
2) Stato non compresso
3) Stato compresso
2) Stato non compresso
3) Stato compresso
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.