Profilo a labbro PVC nero 96523-02-0275X20000
Sales unit
144,05 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Lip profile
Main
material
PVC
Main
colour
black
B=Width
11
H=Height
27,5
L=Length
20000
Clamping range
mm
10
H1
19,5
UNSPSC Code
31400000
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
Description
Descrizione del prodotto
Profili di tenuta convenzionali in PVC per il montaggio a incastro in canali di tenuta, scanalature o profili a U.
I profili a labbro sigillano e proteggono in modo affidabile i componenti dagli agenti esterni.
I profili a labbro sigillano e proteggono in modo affidabile i componenti dagli agenti esterni.
Materiale
PVC.
Versione
colore nero.
Nota
57 ± 5 Shore A.
Osservare le indicazioni di tolleranza secondo DIN 16941.
Osservare le indicazioni di tolleranza secondo DIN 16941.
Utilizzo
- Costruzione di quadri elettrici
- Costruzione di macchine e impianti
- Industria automobilistica
- Settore edile e costruzione di infissi
- Costruzione di macchine e impianti
- Industria automobilistica
- Settore edile e costruzione di infissi
Montaggio
Montaggio semplice, rapido e senza problemi. Premendo manualmente, il profilo a labbro si blocca in una fessura o in un canale tra due bordi.
Su richiesta
Altre lunghezze.
Nota disegno
1) Campo di serraggio
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.