Profilo a labbro PVC nero 96523-02-0275X10000
Unità di vendita
72,98 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Profilo a labbro
Materiale
Corpo base
PVC
Colore
Corpo base
nero
B=Larghezza
11
H=Altezza
27,5
L=Lunghezza
10000
Campo di serraggio
mm
10
Codice UNSPSC
31400000
H1
19,5
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
Profili di tenuta convenzionali in PVC per il montaggio a incastro in canali di tenuta, scanalature o profili a U.
I profili a labbro sigillano e proteggono in modo affidabile i componenti dagli agenti esterni.
I profili a labbro sigillano e proteggono in modo affidabile i componenti dagli agenti esterni.
Materiale
PVC.
Versione
colore nero.
Nota
57 ± 5 Shore A.
Osservare le indicazioni di tolleranza secondo DIN 16941.
Osservare le indicazioni di tolleranza secondo DIN 16941.
Utilizzo
- Costruzione di quadri elettrici
- Costruzione di macchine e impianti
- Industria automobilistica
- Settore edile e costruzione di infissi
- Costruzione di macchine e impianti
- Industria automobilistica
- Settore edile e costruzione di infissi
Montaggio
Montaggio semplice, rapido e senza problemi. Premendo manualmente, il profilo a labbro si blocca in una fessura o in un canale tra due bordi.
Su richiesta
Altre lunghezze.
Nota disegno
1) Campo di serraggio
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.