Gomma cellulare autoadesivo CR nero 96525-204010X20000
Unità di vendita
26,51 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Gomma cellulare
Versione 1
autoadesivo
Materiale
Corpo base
CR
Colore
Corpo base
nero
B=Larghezza
10
H=Altezza
4
L=Lunghezza
20000
Codice UNSPSC
31201514
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
I profili rettangolari indeformabili e autoadesivi su un lato, il che li rende facili da installare.
Grazie alla struttura a celle chiuse, i profili sono altamente impermeabili all'acqua e all'aria.
Assorbimento d'acqua sulla superficie max. 5%.
Ciò li rende particolarmente adatti per applicazioni esterne, con elevata resistenza agli agenti atmosferici, all'ozono e ai raggi UV.
Grazie alla sua elevata flessibilità, la gomma cellulare può tornare alla sua forma originale dopo una forte compressione.
I profili vengono impiegati, tra l'altro, per sigillare, ammortizzare, isolare acusticamente o coibentare.
Grazie alla struttura a celle chiuse, i profili sono altamente impermeabili all'acqua e all'aria.
Assorbimento d'acqua sulla superficie max. 5%.
Ciò li rende particolarmente adatti per applicazioni esterne, con elevata resistenza agli agenti atmosferici, all'ozono e ai raggi UV.
Grazie alla sua elevata flessibilità, la gomma cellulare può tornare alla sua forma originale dopo una forte compressione.
I profili vengono impiegati, tra l'altro, per sigillare, ammortizzare, isolare acusticamente o coibentare.
Materiale
EPDM o CR (neoprene).
Versione
colore nero.
Nota
La durata di conservazione è di massimo 6 mesi.
Osservare le indicazioni di tolleranza secondo DIN ISO 3302-01.
Osservare le indicazioni di tolleranza secondo DIN ISO 3302-01.
Utilizzo
- Ingegneria meccanica e impiantistica
- Industria automobilistica
- Industria edile e costruzione di infissi
- Industria elettrica
- Industria automobilistica
- Industria edile e costruzione di infissi
- Industria elettrica
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.