IT
Choose your Language

Novità dalla tecnica di serraggio

Grazie ai molti prodotti nuovi norelem semplifica le operazioni di serraggio e fissaggio di pezzi e componenti

norelem ha notevolmente ampliato il settore della tecnica di serraggio: all'assortimento attuale sono stati aggiunti oltre 800 articoli. Le innovazioni e gli ampliamenti riguardano, ad esempio, la tecnologia di serraggio a punto zero e le categorie delle staffe di bloccaggio e delle piastre.

Nella famiglia di prodotti „norelem fissa“ sono state ampliate le categorie „Piastre“, „elementi integrativi“, „Squadre di fissaggio“ e „Colonne di montaggio a 4 lati" della sottocategoria 01000. Questi prodotti servono come base di un dispositivo di serraggio. Tra le altre, sono disponibili tre nuove famiglie di prodotti nella categoria "Piastre": piastre di base in ghisa grigia con fori a griglia in versione rettangolare e rotonda e pallet in ghisa grigia con fori a griglia. Con queste soluzioni, che possono essere posizionate e fissate direttamente sulle tavole della macchina, gli utenti possono costruire attrezzature modulari.

Nel sottogruppo 04000, norelem ha ampliato anche la categoria "staffa di bloccaggio" di sette categorie di prodotti. Le staffe di bloccaggio, chiamate anche staffe di serraggio, fanno parte degli elementi di serraggio meccanico. norelem propone sia gruppi prefabbricati che pezzi singoli, con i quali è possibile assemblare i singoli gruppi. Forme e design diversi fanno sì che le staffe di bloccaggio possano essere utilizzate per un'ampia gamma di compiti e applicazioni. Le staffe di serraggio si utilizzano nell'ingegneria meccanica, nella costruzione di attrezzature e nella realizzazione di prototipi. Assicurano, tra l'altro, una presa sicura del pezzo durante la fresatura e la saldatura.

Infine, norelem ha introdotto il nuovo sottogruppo 42000 "Tecnologia di serraggio a punto zero". Esso comprende quattro categorie: "Sistemi di serraggio a punto zero“, „Sistema di serraggio modulare a 5 assi 80“, „Sistema di serraggio modulare a 5 assi 50“ e „Sistema di serraggio modulare a 5 assi 138“. In questa categoria, norelem ha raccolto un'intera gamma di strumenti che consentono di risparmiare tempo e fatica durante il serraggio. I sistemi di serraggio a punto zero consentono di serrare e allineare in modo rapido e preciso dispositivi e pezzi da lavorare su tutte le macchine utensili per il taglio dei metalli e sui centri di lavoro, nonché sulle macchine per elettroerosione a tuffo e sulle macchine di misura. Che si tratti di pallet, attrezzature, morse o pezzi: con questi sistemi, è possibile un cambio in pochi secondi con un punto zero definito e con una precisione di ripetizione inferiore a 0,005 mm.