DE
Choose your Language
Hersteller-Artikelnummer
ZSB-1/8-B
Benennung
Befestigungsart
mit Durchgangsbohrung, mit Innengewinde, wahlweise:
Betriebsdruck
4 bis 8 BAR
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betätigungsart
pneumatisch
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)
nach EU-Maschinen-Richtlinie
Einbaulage
beliebig
Hersteller Artikelname
ZSB-1/8-B
Hersteller Artikelnummer
576656
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Nennweite
4 MM
Normalnenndurchfluss
50 L/MIN
Performance Level (PL)
Zweihandbedienung/ Kat. 1, PLc
Pneumatischer Anschluss 2
G1/8
Pneumatischer Anschluss 3
G1/8
Produktgewicht
0,55 KG
Schockfestigkeit
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Sicherheitsfunktion
Zweihandbedienung
Umgebungstemperatur
0 bis 60 GC
WA_NR
84812090
Werkstoff Deckel
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Dichtungen
NBR
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoffhinweis
RoHS konform
Zertifikat ausstellende Stelle
IFA 1201046
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch