DE
Choose your Language
Hersteller-Artikelnummer
GRLA-3/8-QS-10-RS-D
Benennung
Befestigungsart
einschraubbar, mit Außengewinde
Betriebsdruck
0,2 bis 10 BAR
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich
0,2 bis 10 BAR
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage
beliebig
Einstellelement
Rändelschraube
Hersteller Artikelname
GRLA-3/8-QS-10-RS-D
Hersteller Artikelnummer
534343
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Lagertemperatur
-10 bis 40 GC
Maritime Klassifizierung
siehe Zertifikat
Mediumstemperatur
-10 bis 60 GC
Nenn-Anziehdrehmoment
10,0 NM
Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar
1400 L/MIN
Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar
1160 bis 1620 L/MIN
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung
900 L/MIN
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung
540 bis 975 L/MIN
Pneumatischer Anschluss 1
QS-10
Pneumatischer Anschluss 2
G3/8
Produktgewicht
0,07 KG
Umgebungstemperatur
-10 bis 60 GC
Ventilfunktion
Drossel-Rückschlagfunktion
WA_NR
84812090
Werkstoff Dichtungen
NBR
Werkstoff Hohlschraube
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Lösering
POM
Werkstoff Regulierschraube
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Rändelkopf
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Schwenkanschluss
Zink-Druckguss
Werkstoffhinweis
RoHS konform
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Other customers also bought