Su richiesta
Aggiunto al carrello
Numero di articolo del produttore
QS-1/4-10-I-50
Denominazione
Attacco pneumatico 1
Attacco pneumatico 2
Classe di resistenza alla corrosione KBK
Classificazione marittima
Codice articolo
del produttore
133188
Colore dell'anello di rilascio
blu
Denominazione articolo
produttore
QS-1/4-10-I-50
Dimensioni
standard
Grandezza della confezione
50
Larghezza nominale
Materiale alloggiamento
Materiale dell'anello di sblocco
POM
Materiale guarnizione del tubo flessibile
NBR
Materiale segmento di serraggio del tubo flessibile
Nota sui materiali
Peso del prodotto
Posizione di montaggio
a piacere
Pressione d'esercizio su tutto l'intervallo di temperatura
Pressione di esercizio in funzione della temperatura
Struttura costruttiva
Temperatura ambiente
Tipo di guarnizione sul perno a vite
WA_NR
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.