IT
Choose your Language
Denominazione
Ruota dentata cilindrica
Versione 1
dritto
Versione 2
con mozzo
Forma
A
Tipo di forma
con mozzo
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo
B=Larghezza
30
D1=Diametro primitivo
123
N=N. di denti
41
Codice UNSPSC
31161601
D
129
D2 max.
20
D3
80
L
50
Modulo
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
Steel 1.0503 (C45).
Version
Milled toothing, straight teeth.
Engagement angle 20°, bright.
Note
The spur gears have a centre bore or are pre-drilled (this may vary depending on the manufacturing process). For this reason, the dimension D2 max. given in the table is the maximum diameter of the bore that the spur gears are supplied with. This pilot hole/centre bore can be customised with a reamed hole, reamed hole with keyway or a tapped hole by the customer.
In order to achieve exact concentricity between the toothing and the bore, we recommend enlarging the pilot hole to the required diameter on a lathe. Alternatively, bushes can be fitted by the customer to reduce the diameter.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche