Pomello a lobi resina termoindurente nero finitura lucida 06209-22505
- Can be used as a clamping, retaining and fastening element
- Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking
- For manually adjusting assemblies, machines and aggregates
- Form K: tapped bush, stainless steel
- Different thread sizes
Unità di vendita
€2.85
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pomello a lobi
DIN
simile a DIN 6336
Forma
K
Tipo di forma
con bussola filettata
Materiale
Corpo base
resina termoindurente
Superficie
corpo base
finitura lucida
Colore
Corpo base
nero
Materiale
Componente
acciaio inox
D1=Diametro esterno
25
D=Filettatura
M5
H=Altezza
16
T=Altezza di filettatura
7,5
Codice UNSPSC
31162800
D8
12
H3
8
T6 min.
7,5
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Thermoset PF 31, black.
Bushing or threaded pin stainless steel 1.4301.
Version
High-gloss polished.
On request
Other colours.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.