Precision indexing plunger with locking slot steel hardened 03186-110
- I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio
- Posizionamento e fissaggio rapidi
- Elevata stabilità
- Elevata accuratezza di ripetibilità
Sales unit
87,30 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Precision indexing plunger
Version 1
with locking slot
Version 2
lockable
Form
B
Product type
high precision
Main
material
steel
Surface finish
body
hardened
Component
material
thermoplastic
Component
colour
black grey RAL 7021
D1=Outside diameter
16
D=pin diameter
10
L=Length
79
D2
19
D3
25
L1
25
L2
36,5
L3
13
L5
2,5
L6
31
Locknut
without locknut
Spring force
final pressure
F2 approx. N
30
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
15
Travel
S
10
female thread grip ball
M6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
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
Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione di bloccaggio per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di bloccaggio.
Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma B.
Le spine di posizione con bussole formano una combinazione ottimale per un rapido posizionamento e fissaggio. Grazie all'esecuzione precisa della spina di posizione e della bussola, si ottiene un'elevata precisione di ripetibilità nell'unione di due elementi.
Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma B.
Le spine di posizione con bussole formano una combinazione ottimale per un rapido posizionamento e fissaggio. Grazie all'esecuzione precisa della spina di posizione e della bussola, si ottiene un'elevata precisione di ripetibilità nell'unione di due elementi.
Materiale
Acciaio automatico.
Manopola a sfera in materiale termoplastico.
Manopola a sfera in materiale termoplastico.
Versione
temprato e rettificato,
Manopola a sfera grigio nerastro RAL7021.
Manopola a sfera grigio nerastro RAL7021.
Nota
Per le note tecniche consultare le istruzioni di montaggio e installazione.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.