IT
Choose your Language
Denominazione
Perno d’arresto con leva
Versione 1
Finitura liscia
Forma
F
Tipo di forma
con manicotto, liscio e con ta
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
Materiale Componente
polipropilene
Colore Componente
grigio nerastro RAL 7021
D=Diametro perno di bloccaggio
6
L1=Lunghezza maniglia
41,5
B
16,6
B1
7
Codice UNSPSC
31162800
D1
16
F x 30°
1,8
Forza elastica fine F2 ca. N
35
Forza elastica inizio F1 ca. N
15
H
10
L
62,3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Descrizione del prodotto
I perni di arresto con leva sono utilizzati per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio; in questo modo è possibile modificare la posizione di arresto. La tacca di bloccaggio mantiene la barra di bloccaggio in questa posizione e quindi il perno di bloccaggio rimane rientrato.
Materiale
Barra di bloccaggio 1.4308.

Manicotto 1.4301.

Perno di bloccaggio 1.4305.

Molla di compressione 1.4310.

Calotta barra termoplastica PA.
Versione
Manicotto e barra di bloccaggio non trattati.
Perno di bloccaggio rettificato e non trattato.
Molla di compressione non trattata.
Calotta barra di bloccaggio in vari colori:
- grigio nero RAL 7021
- arancione RAL 2004
- giallo navone RAL 1021
- rosso RAL 3020
- verde segnale RAL 6032
- blu RAL 5017
- grigio chiaro RAL 7035
Nota
Se il perno d'arresto con leva viene saldato il manicotto deve essere fissato in modo da non subire danni a livello termico a causa di elevate temperature.
Vantaggi
La spina di arresto si ritrae ruotando la levetta di 180°.
A scelta con calotte barra colorate in plastica.
Manicotto liscio, possibilità di collegamento tramite manicotto di adattamento.
Su richiesta
Modelli speciali.
Accessory
Boccole di posizionamento 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche