Perno d’arresto con leva con battuta acciaio 03099-20-1050812
- Utilizzabile per tutti i tipi di meccanismi di chiusura e di fissaggio
- La serratura si sblocca ruotando la barra di 180°
- La battuta a 180° impedisce che il perno di bloccaggio fuoriesca nuovamente
- Tacca di bloccaggio per il mantenimento della posizione
- Perno di bloccaggio temprato
Unità di vendita
15,35 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Perno d’arresto con leva
Versione 1
con battuta
Versione 2
a sinistra
Forma
B
Tipo di forma
impugnatura non verniciata con dado
Materiale
Corpo base
acciaio
D1=Filettatura
M12
D=Diametro perno di bloccaggio
8
L1=Lunghezza maniglia
30
B
10,8
B1
3,6
Codice UNSPSC
31162800
Controdado
con controdado
D2
12
F x 30°
2,3
Forza elastica
fine
F2 ca. N
15
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
8
H
8
L
47,8
L3
19
SW1
12
SW2
19
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio, classe di resistenza 5.8.
Versione
brunito. Perno di bloccaggio temprato e rettificato.
Nota
I perni d’arresto con leva vengono utilizzate quando il perno di bloccaggio non deve sporgere temporaneamente. Ruotando la barra di bloccaggio di 180° il perno di bloccaggio si ritrae. Una tacca di bloccaggio fa sì che la barra mantenga questa posizione.
Un arresto a 180° impedisce che la tacca a scatto salti e quindi impedisce che il perno di bloccaggio sporga nuovamente.
Il senso di rotazione della barra viene definito selezionando il lato di battuta.
Un arresto a 180° impedisce che la tacca a scatto salti e quindi impedisce che il perno di bloccaggio sporga nuovamente.
Il senso di rotazione della barra viene definito selezionando il lato di battuta.
Nota disegno
1) Battuta sinistra
2) Battuta destra
2) Battuta destra
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.