IT
Choose your Language
Denominazione
Leva a camma
Materiale Corpo base
alluminio
Superficie corpo base
verniciato a polvere
Colore Corpo base
nero
Materiale Componente
acciaio
A1=Lunghezza maniglia
59,1
A=Lunghezza maniglia
52,3
B=Larghezza
18
D=Filettatura (inch)
10-32
H1=Altezza
17
B1
13
Corsa S
1
D1
15,4
D2
8
Dimensioni
0
Forza di serraggio F kN
2,5
Forza manuale FH N
100
H
11,2
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Handles cast aluminium EN AC-46200.
Thrust washer plastic PA 66 GF 35-X fibreglass reinforced.
Hinge pin stainless steel 1.4305 (AISI 303 equivalent).
Washer steel, grade 5.8, or stainless steel 1.4305 (AISI 303 equivalent).

Version
Handles black powder-coated.
Thrust washer, black.
Hinge pins, bright.
Studs and washer trivalent blue-passivated steel or bright stainless steel.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche